Matière
Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
Finition
Noir / naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Support d’écran compact
à partir de
120,07 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Fixation d’écran à bride rotative
à partir de
84,31 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Fixation d’écran à articulation sphérique
à partir de
110,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Console
à partir de
93,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Double
à partir de
116,42 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bille double pivotante
à partir de
139,29 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Console murale
à partir de
42,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Console pour profilés
à partir de
42,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de connexion
à partir de
20,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de connexion VESA 75/100
à partir de
21,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support simple
à partir de
81,37 €
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support double
à partir de
102,29 €
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support double
à partir de
261,88 €
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support télescopique
à partir de
197,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support télescopique
à partir de
370,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
console de clavier
à partir de
144,74 €
hors TVA
hors frais d’envoi
support de tablette
à partir de
25,31 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Support pour smartphone
à partir de
61,96 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
Finition
Noir / naturel.
Nota
Nous proposons six supports de base différents pour les moniteurs et les écrans tactiles industriels :
Compact :
Peu encombrant, permet un pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm ou des tubes carrés de 30x30 mm. Les douilles de réduction K0491 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 et 25x25 mm).
Console :
Support d’écran verrouillable et résistant aux vibrations, avec réglage de l’inclinaison par paliers de 15°. Plaque à visser universelle avec plage de pivotement de 60°.
Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et jusqu’à 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Avec bride rotative :
Support d’écran verrouillable et résistant aux vibrations, avec réglage de l’inclinaison de 90° par paliers de 15°. Pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm. Les douilles de réduction K0492 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 mm).
À articulation sphérique :
Permet un pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm. Les douilles de réduction K0492 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 mm).
À bille double ou bille double pivotante :
Deux plaques à visser universelles avec plage de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface. Le modèle pivotant permet par ailleurs un réglage de l’inclinaison résistant aux vibrations et verrouillable par paliers de 15°.
Nous proposons en option une console murale, une console profilée, des bras porteurs simples/doubles, un support pour tablette, un support pour smartphone, une console de clavier et une plaque de connexion VESA 50/75 ou 75/100 adaptés aux différents raccordements.
Compact :
Peu encombrant, permet un pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm ou des tubes carrés de 30x30 mm. Les douilles de réduction K0491 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 et 25x25 mm).
Console :
Support d’écran verrouillable et résistant aux vibrations, avec réglage de l’inclinaison par paliers de 15°. Plaque à visser universelle avec plage de pivotement de 60°.
Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et jusqu’à 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface.
Avec bride rotative :
Support d’écran verrouillable et résistant aux vibrations, avec réglage de l’inclinaison de 90° par paliers de 15°. Pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm. Les douilles de réduction K0492 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 mm).
À articulation sphérique :
Permet un pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Ce support de base est adapté à la fixation sur des tubes ronds de Ø30 mm. Les douilles de réduction K0492 disponibles en option permettent également le raccordement à d’autres sections (tubes ronds de Ø20 et 25 mm ou carrés de 20x20 mm).
À bille double ou bille double pivotante :
Deux plaques à visser universelles avec plage de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu’à 3 kg (dynamiques) et 10 kg (statiques).
Les trous de fixation universels permettent un montage aisé sur les éléments de surface. Le modèle pivotant permet par ailleurs un réglage de l’inclinaison résistant aux vibrations et verrouillable par paliers de 15°.
Nous proposons en option une console murale, une console profilée, des bras porteurs simples/doubles, un support pour tablette, un support pour smartphone, une console de clavier et une plaque de connexion VESA 50/75 ou 75/100 adaptés aux différents raccordements.