FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon
Forme
A
Finition 2
pour tube rond
Matière du corps de base
polyethylene
Couleur du corps de base
noir
D=diamètre
48,4
H=Hauteur
6
L=Longueur
11,5
RoHS
true
Type de forme
rond

Description

Matière
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir.
Nota
*L’article présente une déformation longitudinale en raison du comportement du matériau et de sa forme - bien adapté aux patins et aux bouchons de pied.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.

L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes.
Utilisation
Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté