{"product":{"productId":"agid.27799","price":0.43,"name":"BOUCHON POUR TUBE CARRÉ A=13, FORME:B,POLYETHYLENE NOIR"},"currency":"EUR"}
Bouchon
polyethylene
noir
- Pour tubes ronds et carrés
- Pour sols fragiles et durs
- Obturation des extrémités de tubes
Unité de vente
€0.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouchon
Forme
B
Finition 2
pour tube carré
Matière du corps de base
polyethylene
Couleur du corps de base
noir
H=Hauteur
4
L=Longueur
11,5
A
13
RoHS
true
Type de forme
carré
Description
Matière
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir.
Nota
*L’article présente une déformation longitudinale en raison du comportement du matériau et de sa forme - bien adapté aux patins et aux bouchons de pied.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.
L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.
L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes.
Utilisation
Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.