FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon De Protection
Finition 2
pour tube rond
Matière du corps de base
PVC
Couleur du corps de base
noir
D=diamètre
21,8-23
L=Longueur
22
RoHS
true

Description

Matière
Corps de base en PVC souple.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Dureté Shore 92 A.
Résistants aux UV.
ØD = diamètre extérieur des tubes sur lesquels vient s'adapter chaque embout.
Utilisation
Les embouts servent à protéger les tubes des arêtes vives.
Plage de température
Résistants au froid jusqu'à environ -15 °C en charge.
Montage
Un léger chauffage à environ 40 °C simplifie le montage, augmente l'adhérence et permet de compenser des tolérances de tube plus importantes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté