{"product":{"productId":"agid.28374","price":0.27,"name":"BOUCHON DE PROTECTION, D=11,8-12,8,L=15 PVC NOIR, POUR TUBE ROND"},"currency":"EUR"}
Bouchon de protection
PVC
noir
- Pour tubes ronds
- Protection contre les arêtes vives
- Résistants aux UV
Unité de vente
€0.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon de protection
Finition 2
pour tube rond
Matériau du corps de base
PVC
Coloris du corps de base
noir
D=Diamètre
11,8-12,8
L=Longueur
15
Description
Matière
Corps de base en PVC souple.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Dureté Shore 92 A.
Résistants aux UV.
ØD = diamètre extérieur des tubes sur lesquels vient s'adapter chaque embout.
Résistants aux UV.
ØD = diamètre extérieur des tubes sur lesquels vient s'adapter chaque embout.
Utilisation
Les embouts servent à protéger les tubes des arêtes vives.
Plage de température
Résistants au froid jusqu'à environ -15 °C en charge.
Montage
Un léger chauffage à environ 40 °C simplifie le montage, augmente l'adhérence et permet de compenser des tolérances de tube plus importantes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.