FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tube rond
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
Code acier
1.0037
D1=Diamètre extérieur
16 ±0,1
L=Longueur
500
D2
13
Description
Ø16 x 1,5
L max.
5000
REACh
false
RoHS
true
le modèle
Tube rond

Description

Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes ronds sont adaptées individuellement à ce système de serrage.
Sur demande
- tubes en acier inox
- dimensions spéciales
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté