FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Unité linéaire
Finition 1
avec palier lisse
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier
Code acier
1.4301
B=Diamètre
40
L=Longueur
500
Typ E=Diamètre extérieur
40
Broche
Tr 20x4
Broche avec palier lisse [Nm]
0,65
Course S
291
D1
12 h8
F
1000
Fx 500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
55
L1
38
L2
104,5
M
44
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
P1 clavette parallèle DIN 6885
4 x 4 x 32
Pas de vis en mm
4
RoHS
true
V1
M6x10
Vis avec roulement à bille [Nm]
0,50

Description

Matière, Finition

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.

Pour type E 18 acier galvanisé.

Broche à filet trapézoïdal acier, filet à droite, roulé.

Nota
Le coulisseau sur lequel se monte la bride reste automatiquement en position.
Sur demande
Filetage à gauche, version Inox, 2 broches motrices, autres dispositifs de levage ou volants.
Principe fonctionnel
Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.
Accessoire
- Guidages 29120, 29125, 29130, 29135
- Bride du système de connexion de tube
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté