{"product":{"productId":"agid.5503","price":250.6,"name":"UNITÉ LINÉAIRE AVEC PALIER LISSE. B=30,L=500, ACIER INOX. 1.4301, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Unité linéaire
avec palier lisse
acier inoxydable
- Unité linéaire pour des opérations de déplacement simples et hautement dynamiques
- Pour des forces de cisaillement axiales élevées
- Précision élevée
- Vis protégée des impuretés grâce à un système spécial de lèvres d'étanchéité
Unité de vente
€250.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Unité linéaire
Finition 1
avec palier lisse
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier
Code acier
1.4301
B=Diamètre
30
L=Longueur
500
Typ E=Diamètre extérieur
30
Broche
Tr 14x3
Broche avec palier lisse
[Nm]
0,45
Course
S
300
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
clavette parallèle
DIN 6885
2 x 2 x 20
Pas de vis
en mm
3
RoHS
true
V1
M4x8
Vis avec
roulement à bille [Nm]
0,35
Description
Matière, Finition
Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Pour type E 18 acier galvanisé.
Broche à filet trapézoïdal acier, filet à droite, roulé.
Nota
Le coulisseau sur lequel se monte la bride reste automatiquement en position.
Sur demande
Filetage à gauche, version Inox, 2 broches motrices, autres dispositifs de levage ou volants.
Principe fonctionnel
Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.
Accessoire
- Guidages 29120, 29125, 29130, 29135
- Bride du système de connexion de tube
- Bride du système de connexion de tube
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.