FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière, Finition

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.

Pour type E 18 acier galvanisé.

Broche à filet trapézoïdal acier, filet à droite, roulé.

Nota
Le coulisseau sur lequel se monte la bride reste automatiquement en position.
Sur demande
Filetage à gauche, version Inox, 2 broches motrices, autres dispositifs de levage ou volants.
Principe fonctionnel
Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.
Accessoire
- Guidages 29120, 29125, 29130, 29135
- Bride du système de connexion de tube
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté