{"product":{"productId":"agid.35402","price":507.38,"name":"Unités linéaires carrées en aluminium, forme B"},"currency":"EUR"}
- Compact
- Axe linéaire polyvalent
- Réglage manuel ou motorisé
Description
Matière
Tube profilé en aluminium.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Finition
Tube profilé anodisé naturel.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Nota
Les unités linéaires sont utilisées pour le déplacement et le positionnement linéaires. Les chariots sont déplacés à l’aide d’une broche filetée. Ce mouvement peut être effectué soit manuellement, à l’aide d’un volant, soit via une commande électrique. Les chariots sont guidés sans jeu sur des rails profilés.
Plage de température
0 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
Servomoteurs en inox ou en aluminium pour unités linéaires 85000-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.