{"product":{"productId":"agid.4748","price":94.54,"name":"Rail de guidage"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Nota
Les rails de guidage peuvent être vissés par le haut. Ils sont disponibles en 4 dimensions permettant de monter un ou plusieurs chariots de guidage. Finition en profilé cintré en quatre rangées. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.
Attention
Produit en fin de série – disponible pour une durée limitée seulement.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 3960 mm au maximum.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.