{"product":{"productId":"agid.5531","price":240.69,"name":"Système de réglage"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les systèmes de réglage sont utilisés pour un ajustement exact des éléments suivant les axes X-Y. Les jeux de fabrication dans la structure mécanique peuvent ainsi être compensés. Systèmes adaptés pour le socle simple et double. La position des trous permettent de monter les systèmes de réglage après les socles.
Réglage X : ±3 mm
Réglage Y : ±3 mm
Réglage X : ±3 mm
Réglage Y : ±3 mm
Indication de dessin
Tolérance de position des alésages : ±0,01
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1
FS = Vis de blocage (2x)
JS = Vis de réglage (4x)
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1
FS = Vis de blocage (2x)
JS = Vis de réglage (4x)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.