{"product":{"productId":"agid.15091","price":213.3,"name":"BLOC ENTRETOISE FORME:D A=50"},"currency":"EUR"}
Bloc Entretoise
- Pour l'obtention d'une hauteur d'appui donnée
- Surfaces d'appui rectifiées
Unité de vente
213,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bloc Entretoise
Forme
D
A
50
B
Trou lamé
pour vis DIN 912
M16
C
M16
D
33
E
35
F
85
G
50
H
10
J
5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161513
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Faces d´appui rectifiées.
Faces d´appui rectifiées.
Nota
Les blocs entretoises sont utilisés pour atteindre une hauteur d´appui donnée. Les trous taraudés dans les blocs entretoises servent de fixation pour des éléments de montage supplémentaires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.