FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tour de serrage
Modèle 1
3 faces
Modèle 2
avec modules de bridage à point zéro
Matériau du corps de base
-
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
trempé et rectifié
G1=TARAUDAGE
M16
G2=Filetage
M16
G=Filetage
M12
L=Longueur
500
B
270
B1
111
B2
30
B3
11
B4
200
B5
100
B7
200
B8
75
D
50
D1
20
D2
25
Force de traction avec turbo (kN)
24
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
277
L2
200
L3
100
L7
300
L8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Tours de serrage à 3 faces avec modules de bridage UNILOCK EFM 138 intégrés. Ces modules de bridage intégrés permettent de serrer ou de remplacer en un temps record des outils de serrage et des dispositifs sur la tour de serrage. Les temps d’équipement peuvent ainsi être réduits et les durées de fonctionnement des machines augmentées.
Matière
Tour de serrage en fonte GJL 250.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Tour de serrage avec surfaces d’appui usinées avec précision.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les tours de serrage à 3 faces sont adaptées aux tables de machine pour machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980.

Les modules de bridage sont actionnés de manière centrale par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- tour de serrage.
- vis de transport.
- mode d’emploi.
Indication de dessin
1) Rraccord d’air G1/8 ouverture
2) Raccord d’air G1/8 fonction turbo
Accessoire
- Tenon de serrage UNILOCK 42208.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 42755.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de bridage 42796.
- UNILOCK couvercle pour module de bridage 42796.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté