{"product":{"productId":"agid.36121","price":2093,"name":"Tours de serrage en fonte grise à 4 faces avec trame modulaire pour systèmes de bridage multiple"},"currency":"EUR"}
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les tours de serrage à trame modulaire sont adaptées aux systèmes de bridage multiple.
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les tours de serrage à trame modulaire sont utilisées sur les centres d’usinage horizontaux.
Ces tours de serrage sont adaptées aux tables de machines-outils selon les normes DIN 55201 et JIS6337-1980.
Il convient de commander séparément les cylindres de positionnement permettant de fixer les palettes sur les tables de machines-outils selon la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Ces tours de serrage sont adaptées aux tables de machines-outils selon les normes DIN 55201 et JIS6337-1980.
Il convient de commander séparément les cylindres de positionnement permettant de fixer les palettes sur les tables de machines-outils selon la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Accessoire
41510 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin double face, mors fixe ES.
41510-10 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin double face, mors fixe DS.
41510-20 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin une face, mors fixe ES.
41500 Glissières de serrage pour système de bridage multiple.
07533 Vis rectifiée de forme A
07159 Vis CHC DIN 912
03250 Tasseaux plats
41510-10 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin double face, mors fixe DS.
41510-20 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin une face, mors fixe ES.
41500 Glissières de serrage pour système de bridage multiple.
07533 Vis rectifiée de forme A
07159 Vis CHC DIN 912
03250 Tasseaux plats
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.