Bloc rectangulaire fonte grise 01160-07X1000
- Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.
- Différentes dimensions
Unité de vente
788,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc rectangulaire
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
100
L=Longueur
1000
H
63
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées:
±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm à 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm à 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.