FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Plaque
Finition 1
rectangulaire
Matière du corps de base
fonte grise
B=Largeur
80
L=Longueur
200
S=Hauteur
20
RoHS
true

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté