EN
Choose your language
Designation
Subplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M16
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
16
H=Height
50
L=Length
400
N1=No. of grid holes
59
NB= No. across
7
NL=No. lengthwise
7
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les palettes conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought