Plaque de base avec trame modulaire GJL300 01126-21240060
- Élément de base pour la configuration du système
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Pas de trame 50 mm
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
- Élément de base pour dispositifs de serrage
Sales unit
€3,472.19
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
400
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
30
D=Reamed hole
12
H=Height
50
L=Length
600
N1=No. of
grid holes
96
NB=
No. across
7
NL=No.
lengthwise
11
L6
500
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Alésage de positionnement
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.