Plaque de base avec trame modulaire GJL300 01126-10-21230050
- Élément de base pour la configuration du système
- Pas de trame 50 mm
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
Unité de vente
€1,284.71
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec trame modulaire
Modèle 2
ronde
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M12
D2=Diamètre extérieur
300
D4=Alésage de fixation
M12
D=Alésage
12
H=Hauteur
50
N1=nombre de
trames modulaires
24
NB=Nombre
dans le sens
transversal
5
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
5
L2
150
L6
220
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base rondes avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les plaques de base rondes avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D4)
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.