FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec rainure en t
Matériau du corps de base
fonte grise
A=rainure en T
12
B1=Largeur
250
L=Longueur
480
S=Hauteur
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought