Angle plate double sided GJL300 01265-100050075
- Base element for system construction
- Basic element with pre-machined clamping surfaces
- Customer specific post-machining possible
- Precision-machined support and clamping faces
- Suitable for DIN and JIS standard machine tables
Unité de vente
€6,571.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
double
Modèle 2
avec faces d'appui pré-usinées
Forme
A
Matériau
du corps de base
GJL300
D2=Diamètre intérieur
20
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M12
D5=Filetage
M16
H=Hauteur
750
L=Longueur
500
H1
50
H3
18
L1
201
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
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
Material
GJL 300.
Version
Support and clamping faces are precision-machined.
The clamping faces have a +1 mm allowance.
The clamping faces have a +1 mm allowance.
Note
Tombstones with pre-machined clamping faces provide a fast and economic method of producing a body with specific grid or individual holes. The base is ready for mounting on the machine table. The two clamping faces can be machined to the end dimensions by the user. The tombstones conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.