Équerre double GJL300 01267-18086
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- Compatibles avec les palettes interchangeables
Unité de vente
11 050,09 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
double
Modèle 2
pour palettes interchangeables
Matériau
du corps de base
GJL300
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D5=Filetage
M16
H=Hauteur
860
L=Longueur
800
H1
60
H2
80
L1
250
L10
750
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Des palettes interchangeables peuvent être positionnées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de bridage. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980. Les lardons pour la fixation des équerres sur les tables des machines-outils conformes à la norme DIN 55201 sont à commander séparément.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.