FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec trame modulaire
Modèle 2
à une oreille
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
B=Largeur
340
D1=Filetage
M16
D=Alésage
16
H=Hauteur
500
L=Longueur
500
N1=nombre de trames modulaires
90
NB=Nombre dans le sens transversal
8
NL=Nombre dans le sens longitudinal
9
B2
90
B3
200
H1
35
H2
75
L2
400
L8
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté