FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Équerre
Modèle 1
sans rainure
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
265
H=Hauteur
450
L=Longueur
400
L1
280
S
60
S1
30
X
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté