Équerre sans rainure fonte grise 01250-500550
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- GJL 250 à faible contrainte stabilisée
Unité de vente
3 558,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
sans rainure
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
315
H=Hauteur
550
L=Longueur
500
L1
360
S
70
S1
35
X
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.