Profilé en L inégal aluminium 01440-205X600
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
Unité de vente
841,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profilé en L
Modèle 1
inégal
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
100
H=Hauteur
125
L=Longueur
600
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.