FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Profilé en L
Modèle 1
inégal
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
40
H=Hauteur
63
L=Longueur
300
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté