{"product":{"productId":"agid.2193","price":422.83,"name":"PROFIL EN H L=300 100X100 FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Profil en H
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Stabilité élevée
- Très solide
Unité de vente
422,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profil en H
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
100
H=Hauteur
100
L=Longueur
300
H1
32
L
300
R
8
S
20
S1
26
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Surfaces brutes: ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Surfaces brutes: ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.