{"product":{"productId":"agid.2202","price":159.76,"name":"PRISME D\u2019APPUI EXTRA LARGE L=200 50X25FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Prisme D’Appui
extra large
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Idéal pour l'installation de composants ronds
Unité de vente
159,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Prisme D’Appui
Finition 1
extra large
Matière du corps de base
fonte grise
B=Largeur
50
H=Hauteur
25
L=Longueur
200
B1
21,9
D
max.
24
H1
11
H2
43
RoHS
true
S
2
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.