Prisme d’appui extra large fonte grise 01660-04X200
- Pour la configuration de dispositifs
- Idéal pour l'installation de composants ronds
Unité de vente
€206.93
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Prisme d’appui
Modèle 1
extra large
Matériau
du corps de base
fonte grise
B=Largeur
100
H=Hauteur
40
L=Longueur
200
B1
31,7
D
max.
38
H1
17
H2
70
S
2,5
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.