EN
Choose your language
Designation
Prism support
Version 1
extra wide
Main material
grey cast iron
B=Width
125
H=Height
56
L=Length
600
B1
50
D max.
58
H1
26
H2
101
S
3
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté