FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied de machine
Forme
B
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni, extrémité trempée
Surface composants
cémenter
D=diamètre du support
18,5
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
32
SW=largeur de clé
19
T=profondeur de filetage
18
E
3
Forme du support
rond
Mode de fixation
taraudage
RoHS
true

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté