{"product":{"productId":"agid.11392","price":12.55,"name":"PIED DE MACHINE, G=M10 H=32, FORME:CACIER DE TRAITEMENT, SW=17"},"currency":"EUR"}
Pied de machine
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface d'appui cémentée
Unité de vente
12,55 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de machine
Forme
C
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
Surface
composants
cémenter
D=diamètre du support
16,5
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
32
SW=largeur de clé
17
T=profondeur de filetage
18
Forme du support
rond
Mode de fixation
taraudage
R
30
RoHS
true
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.