FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied articulé
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
bruni
H=Hauteur
25,5
SW=largeur de clé
19
Charge max. en kN
8,32
D
22
D1
M12
Forme du support
six pans
H1
12
H2
4,7
Mode de fixation
diamètre de centrage

Description

Matière
Rotule: acier de décolletage, cémenté. Embase : Acier de décolletage. ETG 100.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté