FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
trempé et bruni
D=diamètre du support
20
H=Hauteur
12
D1
6,6
D2
11
Forme du support
rond
H1
7
Mode de fixation
trou fraisé

Description

Matière
Acier.
Finition
Traité, bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté