FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
trempé et bruni
D=diamètre du support
36
H=Hauteur
25
D1
13,5
D2
20
Forme du support
rond
H1
13
Mode de fixation
trou fraisé

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté