FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied
Forme
A
DIN
DIN 6320
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni
B=Longueur de filetage
20
D=diamètre du support
15
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
25
SW=largeur de clé
19
E
21,9
Forme du support
rond
Mode de fixation
filetage
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les têtes d’appui 02010 et 02020 peuvent également servir de pieds.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté