{"product":{"productId":"agid.11365","price":35.48,"name":"PIED DE POSITION, G=M16, FORME:C, ACIERDE DÉCOLLETAGE BRUNI ET CÉMENTÉ, SW=30"},"currency":"EUR"}
Pied de position
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
Unité de vente
35,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
C
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
bruni et cémenté
B=Longueur de filetage
19
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
30
Couple
de serrage
max. Nm
140
D1
30
E
33
Forme du support
rond
L2
34
Mode de fixation
filetage
RoHS
true
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.