FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
B
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
bruni et cémenté
B=Longueur de filetage
12
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
19
Couple de serrage max. Nm
32
E
21,9
Forme du support
rond
L2
22
Mode de fixation
filetage

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté