{"product":{"productId":"agid.2297","price":18.92,"name":"PIED DE POSITION, G=M12, FORME:A, ACIERDE DÉCOLLETAGE BRUNI ET CÉMENTÉ, SW=22"},"currency":"EUR"}
Pied de position
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
Unité de vente
18,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
A
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
bruni et cémenté
B=Longueur de filetage
14
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
22
Couple
de serrage
max. Nm
60
D1
22
E
25,2
Forme du support
rond
L2
24
Mode de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.