{"product":{"productId":"agid.2298","price":12.78,"name":"PIED DE POSITION, G=M06, FORME:D, ACIERDE DÉCOLLETAGE BRUNI ET CÉMENTÉ, SW=13"},"currency":"EUR"}
Pied de position
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
Unité de vente
€12.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
D
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
bruni et cémenté
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
13
T=profondeur de filetage
10
D1
13
E
14,4
Forme du support
rond
Mode de fixation
taraudage
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.