{"product":{"productId":"agid.11379","price":12.24,"name":"PIED DE POSITION, G=M08 H=15, FORME:BACIER DE TRAITEMENT, SW=13"},"currency":"EUR"}
Pied de position
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Solution idéale pour le support de pièces
- Stabilité élevée
- Surface d'appui cémentée
Unité de vente
€12.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
B
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
Surface
composants
cémenter
B=Longueur de filetage
13
D=diamètre du support
13
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
13
Forme du support
rond
Mode de fixation
filetage
RoHS
true
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.