FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied de position
Forme
C
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni, extrémité trempée
Surface composants
cémenter
B=Longueur de filetage
20
D=diamètre du support
19
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
25
SW=largeur de clé
19
Forme du support
rond
Mode de fixation
filetage
R
35
RoHS
true

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté