FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied
Matériau du corps de base
POM
Coloris du corps de base
noir
D=diamètre du support
16
H=Hauteur
10
D1
5,5
D2
10
Forme du support
rond
H1
5,7
Type de fixation
trou fraisé
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
Ces pieds constituent une solution stable et fiable pour supporter et aligner des machines, des meubles ou des installations techniques.
Matière

Acier.
Acier inoxydable 1.4301.
POM.

Finition
Acier trempé et bruni.
Acier inoxydable brut.
POM noir.
Accessoire
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté