EN
Choose your language
Désignation
Pied
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre du support
16
H=Hauteur
10
D1
5,5
D2
10
Forme du support
rond
H1
5,7
Type de fixation
trou fraisé
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
Ces pieds constituent une solution stable et fiable pour supporter et aligner des machines, des meubles ou des installations techniques.
Matière

Acier.
Acier inoxydable 1.4301.
POM.

Finition
Acier trempé et bruni.
Acier inoxydable brut.
POM noir.
Accessoire
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté