{"product":{"productId":"agid.20543","price":5.19,"name":"RALLONGE FORME:B, 2 TARAUDAGES M06,L=35, SW=10, ACIER DE DÉCOLLETAGEZINGUÉ ET PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Rallonge
acier de décolletage
zingué et passivé
- Servent de prolongations
- Compatibles notamment avec 06220, forme S
Unité de vente
5,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rallonge
Forme
B
Type de filetage
2 taraudages
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
zingué et passivé
D1=Filetage
M6
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
10
T=profondeur de filetage
9
E
11,5
Mode de fixation
taraudage
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.