EN
Choose your language
Désignation
Rallonge
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M10
D=Filetage
M10
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
17
T=profondeur de filetage
18
E
19,6
L1
11
Type de filetage
taraudage et filetage
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
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Les rallonges sont utilisées pour allonger les supports à bille oscillante, les poussoirs à ressort, les pieds de positionnement, les vis d’appui et autres composants.

Elles peuvent être vissées sur des rails de base mais aussi directement sur une plaque de base au moyen d’un adaptateur fileté.
Accessoire
Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Plaques de montage 33263.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought