{"product":{"productId":"agid.2227","price":29.56,"name":"Support à bille oscillante, forme C, support fileté, bille avec plat rectifié"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Extrémité sphérique trempée
Description
Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.2067.
Finition
Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Bille trempée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.