FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
F
Finition 1
retour automatique en position initiale
Type de produit
Piston
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier de traitement
Surface corps
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
18
D2=Filetage
M5
H=Hauteur
14
T=profondeur de filetage
5
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
30
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
Mode de fixation
taraudage
P1
3

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Avantages
– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté